Tubes PEX, 18 mm, 240 m, 6 bar
088X0957
Tubes PEX-A 18 x 2 mm, 240 m
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Tubes PE-Xa
088X0957
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Tubes PEX-A 18 x 2 mm, 240 m |
| Description du produit | Tubes FH PEXa 18 x 2mm, 240m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube [mm] | 18 mm |
| Épaisseur de paroi [mm] | 2 mm |
| Groupe de produits | Tubes FH |
| Longueur [m] | 240.00 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | PEXa pipe 18x2 mm, 240 m |
| Matériau | PEX-A |
| Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
| Type de produit | Tubes PEX |
| Utilisation | Floor heating pipes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.107 Kilogram |
| Poids Net | 0.103 Kilogram |
| Volume | 0.8 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135712 |
| Proposition 65 | No significant risk |