Tubes PEX, 16 mm, 240 m, 10 bar
088X0954
Tubes PEX-A 16 x 2.2 mm, 240 m
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Tubes PE-Xa
088X0954
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Tubes PEX-A 16 x 2.2 mm, 240 m |
| Description du produit | FH PER tube renforcé 16x2,2 mm , 600 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube [mm] | 16 mm |
| Épaisseur de paroi [mm] | 2 mm |
| Groupe de produits | Tubes FH |
| Longueur [m] | 240.00 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | FH PEX pipe 16 x 2,2 mm, 240m |
| Matériau | PEX-A |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
| Type de produit | Tubes PEX |
| Utilisation | Floor heating pipes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 95 Gram |
| Poids Net | 95 Gram |
| Volume | 0.256 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950381 |
| Proposition 65 | No significant risk |