Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubes PEX, 16 mm, 120 m, 6 bar

088X0951

Tubes PEX-A 16 x 2 mm, 120 m
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Tubes PE-Xa

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTubes PEX-A 16 x 2 mm, 120 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du tube [mm]16 mm
Épaisseur de paroi [mm]2 mm
Groupe de produitsTubes FH
Longueur [m]120.00 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 120m
MatériauPEX-A
Pression de service [bar] [Max.]6 bar
Product line34
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.]95 °C
Type de produitTubes PEX
UtilisationFloor heating pipes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.08 Kilogram
Poids Net0.08 Kilogram
Volume0.001 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425135668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm