Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubes PEX, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionPEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du tube [mm]18 mm
Épaisseur de paroi [mm]2 mm
Groupe de produitsTubes FH
Longueur [m]240.00 m
MarqueDanfoss
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
MatériauPEX-A
Présence de batteriesNon
Pression de service [bar] [Max.]8 bar
Product line34
Substances de la liste candidate REACHNo
Température de départ [°C] [Max.]95 °C
Type de produitTubes PEX
UtilisationFloor heating pipes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.107 Kilogram
Poids Net0.107 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162442838