Tubes PEX, 16 mm, 600 m, 8 bar
088X0873
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
088X0873
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube [mm] | 16 mm |
| Épaisseur de paroi [mm] | 2 mm |
| Groupe de produits | Tubes FH |
| Longueur [m] | 600.00 m |
| Marque | Danfoss |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) |
| Matériau | PEX-A |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de service [bar] [Max.] | 8 bar |
| Product line | 34 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
| Type de produit | Tubes PEX |
| Utilisation | Floor heating pipes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 91 Gram |
| Poids Net | 88 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442777 |