Tubes PE-RT, 20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube [mm] | 20 mm |
| Épaisseur de paroi [mm] | 2 mm |
| Groupe de produits | Tubes FH |
| Longueur [m] | 300.00 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Matériau | PE-RT, type I |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
| Pression de test sur les deux circuits [bar] | 9.000 bar |
| Product line | 34 |
| Température de départ [°C] [Max.] | 60 °C |
| Type de produit | Tubes PE-RT |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.12 Kilogram |
| Poids Net | 0.12 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162500903 |