Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

Tubes PE-RT, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du tube [mm]16 mm
Épaisseur de paroi [mm]2 mm
Groupe de produitsTubes FH
Longueur [m]400.00 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
MatériauPE-RT, type I
Présence de batteriesNon
Pression de service [bar] [Max.]8 bar
Pression de test sur les deux circuits [bar]12.000 bar
Product line34
Température de départ [°C] [Max.]60 °C
Type de produitTubes PE-RT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.09 Kilogram
Poids Net0.09 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781