Tubes PE-RT, 16 mm, 350 m, 6 bar
088X0019
PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Tubes PE-RT
088X0019
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Description | PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube [mm] | 16 mm |
| Épaisseur de paroi [mm] | 2 mm |
| Groupe de produits | Tubes FH |
| Longueur [m] | 350.00 m |
| Material Description | FH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau | PE-RT, type II |
| Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
| Pression de test sur les deux circuits [bar] | 10.000 bar |
| Product line | 34 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
| Température nominale [°C] [Max.] | 60.0 °C |
| Type de produit | Tubes PE-RT |
| Utilisation | Floor heating pipes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.097 Kilogram |
| Poids Net | 0.097 Kilogram |
| Volume | 0.6 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420118482 |
| Proposition 65 | No significant risk |