Danfoss logo
FH Pipes, Fittings, Press fitting, 1", 25.0 mm 088X1016

Tubes FH, Raccords, Raccord à sertir, Taille de la connexion: 1", Diamètre de connexion côté1 [mm]: 25, Diamètre de connexion côté2 [mm]: 0

088X1016

Straight Press union male 25 x 1"

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionStraight Press union male 25 x 1"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de connexion côté1 [mm]25.0 mm
Diamètre de connexion côté2 [mm]0.0 mm
Diamètre de connexion côté3 [mm]0.0 mm
Groupe de produitsTubes FH
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionStraight Press union male 25 x 1"
MatériauLaiton/Acier inoxydable
Présence de batteriesNon
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Product line34
Taille de la connexion1"
Température de départ [°C] [Max.]110 °C
Type de produitRaccords
Types de raccordementsRaccord à sertir

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut155 Gram
Poids Net155 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425144165