Danfoss logo
90 degree press fitting

Tubes FH, Raccords, Raccord à sertir coudé, Diamètre de connexion côté1 [mm]: 16, Diamètre de connexion côté2 [mm]: 16

088X1006

Raccord coudé pour tube 16 x 16 mm

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionRaccord coudé pour tube 16 x 16 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de connexion côté1 [mm]16.0 mm
Diamètre de connexion côté2 [mm]16.0 mm
Diamètre de connexion côté3 [mm]0.0 mm
Groupe de produitsTubes FH
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
Caractéristique
Valeur
MatériauLaiton/Acier inoxydable
Présence de batteriesNon
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Product line34
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de la connexion16 mm
Température de départ [°C] [Max.]95 °C
Température nominale [°C] [Max.]75.0 °C
Type de produitRaccords
Types de raccordementsRaccord à sertir coudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut45 Gram
Poids Net45 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No significant risk