Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0020

Tubes FH, Raccords, Raccord à sertir, Diamètre de connexion côté1 [mm]: 18, Diamètre de connexion côté2 [mm]: 18

088X0022

Ajustement avec serrage 18 x 18 mm
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Raccords

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAjustement avec serrage 18 x 18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de connexion côté1 [mm]18.0 mm
Diamètre de connexion côté2 [mm]18.0 mm
Diamètre de connexion côté3 [mm]0.0 mm
Groupe de produitsTubes FH
Material DescriptionPress coupling 18 x 18 mm
MatériauLaiton/Acier inoxydable
Nº de dossier SCIPbebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPPress coupling
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Product line34
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.]95 °C
Température nominale [°C] [Max.]70.0 °C
Type de produitRaccords
Types de raccordementsRaccord à sertir
UtilisationFloor heating pipes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.072 Kilogram
Poids Net0.072 Kilogram
Volume0.08 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425133794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm