Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubes FH PE-RT, 18 mm, 500 m, 6 bar

088X0825

FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du tube [mm]18 mm
Groupe de produitsTubes FH
Longueur [m]500.00 m
Material DescriptionFH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m
Caractéristique
Valeur
MatériauPE-RT, type I
Présence de batteriesNon
Pression de service [bar] [Max.]6 bar
Product line34
Substances de la liste candidate REACHNo
Température de départ [°C] [Max.]95 °C
Type de produitTubes FH PE-RT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut95 Gram
Poids Net95 Gram
Volume0.75 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425124334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens