Tubes FH PE-RT, 20 mm, 500 m, 6 bar
088X0010
Tube PE-RT 20 x 2.00mm, 500m
088X0010
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Tube PE-RT 20 x 2.00mm, 500m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube [mm] | 20 mm |
| Épaisseur de paroi [mm] | 2 mm |
| Groupe de produits | Tubes FH |
| Longueur [m] | 500.00 m |
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m |
| Matériau | PE-RT/EVOH/PE-RT |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
| Pression de test sur les deux circuits [bar] | 10.000 bar |
| Product line | 34 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
| Température nominale [°C] [Max.] | 60.0 °C |
| Type de produit | Tubes FH PE-RT |
| Utilisation | Floor heating pipes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 117 Gram |
| Poids Net | 117 Gram |
| Volume | 0.669 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425081903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |