Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-couche PE-RT tuyaux, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Description1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du tube [mm]20 mm
Épaisseur de paroi [mm]2 mm
Groupe de produitsTubes FH
Longueur [m]500.00 m
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
Caractéristique
Valeur
MatériauPE-RT, type I
Présence de batteriesNon
Pression de service [bar] [Max.]8 bar
Pression de test sur les deux circuits [bar]12.000 bar
Product line34
Température de départ [°C] [Max.]90 °C
Température nominale [°C] [Max.]60.0 °C
Type de produitFH 1-couche PE-RT tuyaux
UtilisationFloor heating pipes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.1 Kilogram
Poids Net0.1 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961