Tubes multicouches, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0821
Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
088X0821
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Composite pipe 18 x 2 mm, 200m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube [mm] | 18 mm |
| Épaisseur de paroi [mm] | 2 mm |
| Groupe de produits | Tubes FH |
| Longueur [m] | 200.00 m |
| Material Description | FH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m |
| Matériau | PE-RT/Alu/PE-HD |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression de test sur les deux circuits [bar] | 16.000 bar |
| Product line | 34 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
| Température nominale [°C] [Max.] | 70.0 °C |
| Type de produit | Tubes multicouches |
| Utilisation | Floor heating pipes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.14 Kilogram |
| Poids Net | 0.12 Kilogram |
| Volume | 0.64 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091872 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |