Tubes multicouches, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0001
Tube multicouche 16 x 2 mm, 200m
088X0001
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Tube multicouche 16 x 2 mm, 200m |
| Description du produit | Tube multicouche FH 16 x 2mm, 200m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube [mm] | 16 mm |
| Épaisseur de paroi [mm] | 2 mm |
| Groupe de produits | Tubes FH |
| Longueur [m] | 200.00 m |
| Material Description | Tube multicouche FH 16x2 200m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression de test sur les deux circuits [bar] | 16.000 bar |
| Product line | 34 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
| Température nominale [°C] [Max.] | 70.0 °C |
| Type de produit | Tubes multicouches |
| Utilisation | Floor heating pipes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 104 Gram |
| Poids Net | 104 Gram |
| Volume | 0.585 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089256 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |