Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar

088X0861

Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionComposite pipe 20 x 2 mm, 100 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du tube [mm]20 mm
Épaisseur de paroi [mm]2 mm
Groupe de produitsTubes FH
Longueur [m]100.00 m
Material DescriptionFH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M
Caractéristique
Valeur
MatériauPEX-b/Aluminium/PEX-b
Présence de batteriesNon
Pression de service [bar] [Max.]8 bar
Pression de test sur les deux circuits [bar]12.000 bar
Product line34
Température de départ [°C] [Max.]90 °C
Température nominale [°C] [Max.]80.0 °C
Type de produitFH Composite Pipes PEX-b
UtilisationFloor heating pipes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.165 Kilogram
Poids Net0.144 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.32 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133671