FH tuyaux composites PEX-b, 16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar
088X0860
Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m
088X0860
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube [mm] | 16 mm |
| Épaisseur de paroi [mm] | 2 mm |
| Groupe de produits | Tubes FH |
| Longueur [m] | 250.00 m |
| Material Description | FH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau | PEX-b/Aluminium/PEX-b |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de service [bar] [Max.] | 8 bar |
| Pression de test sur les deux circuits [bar] | 12.000 bar |
| Product line | 34 |
| Température de départ [°C] [Max.] | 90 °C |
| Température nominale [°C] [Max.] | 80.0 °C |
| Type de produit | FH tuyaux composites PEX-b |
| Utilisation | Floor heating pipes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.112 Kilogram |
| Poids Net | 0.106 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.53 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133664 |