ECmat Aqua, Collecteur ECmat Aqua pour deux trames
088L9284
Collecteur ECmat Aqua pour deux trames
088L9284
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE UNSPSC | 40101830 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Collecteur ECmat Aqua pour deux trames |
| Description du produit | ECmat Aqua |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 170 mm |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur de l’emballage [mm] | 30 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Marque | Danfoss |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 34 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 250 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | ECmat Aqua |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.188 Kilogram |
| Poids Net | 0.187 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.275 Liter |
| EAN/UPC | 5703466220689 |