ECmat Aqua, Collecteur ECmat Aqua pour une trame
088L9282
Collecteur ECmat Aqua pour une trame
088L9282
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE UNSPSC | 40101830 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Collecteur ECmat Aqua pour une trame |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 170 mm |
| Homologation | CE |
| Largeur de l’emballage [mm] | 20 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Marque | Danfoss |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 34 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 250 mm |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | ECmat Aqua |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.106 Kilogram |
| Poids Net | 0.105 Kilogram |
| Volume | 0.85 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |