C4C collecteurs, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 10, 10 bar
088U1510
C4C FHF-P 10+10
088U1510
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | C4C FHF-P 10+10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Étiquette produit | No |
| Groupe de produits | Collecteur et kits collecteurs |
| Homologation | RoHS Chine |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | C4C FHF 10+10 |
| Matériau | Brass |
| Model number | C4C FHF-P 10+10 |
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 10 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Type de produit | C4C collecteurs |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.6 Kilogram |
| Poids Net | 4.52 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |