Danfoss logo
SSM_088U0812_F0_v1

Collecteur SSM, Acier inoxydable, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 12, 10 bar

088U0812

Collecteur SSM 12+12

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CODE UNSPSC40141720
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DébitmètreNon
DescriptionCollecteur SSM 12+12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionSSM manifold 12+12
MatériauAcier inoxydable
Nº de dossier SCIPf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Nom du produit dans le dossier SCIPSSM manifold x+x
Caractéristique
Valeur
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]12
PréréglageOui
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Raccordement de la vanneDanfoss RA
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.]90 °C
Type de produitCollecteur SSM
Vanne de vidangeManuel

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.294 Kilogram
Poids Net6.153 Kilogram
Volume17.019 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425119361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm