Collecteur SSM, Acier inoxydable, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 11, 10 bar
088U0811
Collecteur SSM 11+11
088U0811
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE UNSPSC | 40141720 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débitmètre | Non |
| Description | Collecteur SSM 11+11 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur et kits collecteurs |
| Material Description | SSM manifold 11+11 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nº de dossier SCIP | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SSM manifold x+x |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 11 |
| Préréglage | Oui |
| Pression d'essai [bar] | 16 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Raccordement de la vanne | Danfoss RA |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température de départ [°C] [Max.] | 90 °C |
| Type de produit | Collecteur SSM |
| Vanne de vidange | Manuel |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.903 Kilogram |
| Poids Net | 5.756 Kilogram |
| Volume | 16.561 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |