Danfoss logo
SSM_088U0806_F0_v1

Collecteur SSM, Acier inoxydable, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 6, 10 bar

088U0806

Collecteur SSM 6+6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DébitmètreNon
Depth (EF000049)493
DescriptionCollecteur SSM 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Height (EF000040)117
Material DescriptionCollecteur inox 6+6
MatériauAcier inoxydable
Max. operating pressure (EF020449)10
Nº de dossier SCIPf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Nom du produit dans le dossier SCIPSSM manifold x+x
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]6
Caractéristique
Valeur
PréréglageOui
Présence de batteriesNon
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Raccordement de la vanneDanfoss RA
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.]90 °C
Type de produitCollecteur SSM
Vanne de vidangeManuel
Width (EF000008)187
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.675 Kilogram
Poids Net3.59 Kilogram
Volume10.786 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425119422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm