Danfoss logo
SSM_088U0804_F0_v1

Collecteur SSM, Acier inoxydable, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 4, 10 bar

088U0804

Collecteur SSM 4+4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DébitmètreNon
DescriptionCollecteur SSM 4+4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionCollecteur inox 4+4
MatériauAcier inoxydable
Nº de dossier SCIPf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Nom du produit dans le dossier SCIPSSM manifold x+x
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]4
Caractéristique
Valeur
PréréglageOui
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Raccordement de la vanneDanfoss RA
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.]90 °C
Type de produitCollecteur SSM
Vanne de vidangeManuel

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.769 Kilogram
Poids Net2.728 Kilogram
Volume8.652 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425119446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm