Collecteur SSM, Acier inoxydable, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 2, 10 bar
088U0802
Collecteur SSM 2+2
088U0802
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débitmètre | Non |
| Description | Collecteur SSM 2+2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur et kits collecteurs |
| Material Description | Collecteur inox 2+2 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nº de dossier SCIP | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SSM manifold x+x |
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 2 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Préréglage | Oui |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'essai [bar] | 16 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Raccordement de la vanne | Danfoss RA |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température de départ [°C] [Max.] | 90 °C |
| Type de produit | Collecteur SSM |
| Vanne de vidange | Manuel |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.886 Kilogram |
| Poids Net | 1.669 Kilogram |
| Volume | 6.611 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119460 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |