Collecteur SSM-F, Acier inoxydable, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 12, 6 bar
088U0762
Collecteur SSM 12+12 avec débitmètre
088U0762
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débitmètre | Oui |
| Depth (EF000049) | 745 |
| Description | Collecteur SSM 12+12 avec débitmètre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur et kits collecteurs |
| Height (EF000040) | 107 |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM-12F manifold set with flowmeters |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Nº de dossier SCIP | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SSM manifold set with flowmeters |
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 12 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Préréglage | Oui |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'essai [bar] | 10 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Raccordement de la vanne | Danfoss RA |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Température de départ [°C] [Max.] | 60 °C |
| Type de produit | Collecteur SSM-F |
| Vanne de vidange | Manuel |
| Width (EF000008) | 190 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6.156 Kilogram |
| Poids Net | 6.156 Kilogram |
| Volume | 15.146 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |