Kit collecteur SSM, Acier inoxydable, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 11, 6 bar
088U0661
SSM Bundle 11+11
088U0661
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Débitmètre | Oui |
| Description | SSM Bundle 11+11 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de connexion côté1 [mm] | 16.0 mm |
| Groupe de produits | Prepack |
| Material Description | SSM Bundle 11+11 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 11 |
| Préréglage | Oui |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'essai [bar] | 10 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Raccordement de la vanne | Danfoss RA |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | 3/4" |
| Température de départ [°C] [Max.] | 60 °C |
| Type de produit | Kit collecteur SSM |
| Types de raccordements | Raccord à compression |
| Vanne de vidange | Manuel |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 9.111 Kilogram |
| Poids Net | 7.987 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 23.103 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278697 |