Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0657

Kit collecteur SSM, Acier inoxydable, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 7, 6 bar

088U0657

SSM Bundle 7+7

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DébitmètreOui
DescriptionSSM Bundle 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de connexion côté1 [mm]16.0 mm
Groupe de produitsPrepack
Material DescriptionSSM Bundle 7+7
MatériauAcier inoxydable
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]7
PréréglageOui
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression d'essai [bar]10 bar
Pression de service [bar] [Max.]6 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Raccordement de la vanneDanfoss RA
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion3/4"
Température de départ [°C] [Max.]60 °C
Type de produitKit collecteur SSM
Types de raccordementsRaccord à compression
Vanne de vidangeManuel

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.077 Kilogram
Poids Net5.737 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.961 Liter
EAN/UPC5715162278659