Collecteur FHR, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 8, 10 bar
088U0888
C4C FHR Presetted Manifold 8+8
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Collecteur FHR
088U0888
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débitmètre | Non |
| Description | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur et kits collecteurs |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| Matériau | Laiton |
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 8 |
| Préréglage | Oui |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'essai [bar] | 16 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Raccordement de la vanne | Danfoss RA |
| Température de départ [°C] [Max.] | 90 °C |
| Type de produit | Collecteur FHR |
| Vanne de vidange | Non inclus |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.2 Kilogram |
| Poids Net | 3.1 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497067 |