Danfoss logo
088U0886_FHR 6+6_F

Collecteur FHR, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 6, 10 bar

088U0886

C4C FHR Presetted Manifold 6+6
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Collecteur FHR

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DébitmètreNon
DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 6+6
MatériauLaiton
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]6
PréréglageOui
Caractéristique
Valeur
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Raccordement de la vanneDanfoss RA
Température de départ [°C] [Max.]90 °C
Type de produitCollecteur FHR
Vanne de vidangeNon inclus

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.4 Kilogram
Poids Net2.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162497005