Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DébitmètreNon
DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
MatériauLaiton
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]7
PréréglageNon
Caractéristique
Valeur
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Raccordement de la vanneDanfoss RA
Température de départ [°C] [Max.]90 °C
Type de produitManifold FHR-B
Vanne de vidangeNon inclus

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.5 Kilogram
Poids Net2.4 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418819