Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Collecteur FHF-B, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 12, 10 bar

088U0552

Collecteur 12+12 Arrêt

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DébitmètreNon
DescriptionCollecteur 12+12 Arrêt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionManifold 12+12 Shutoff
MatériauLaiton
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]12
Caractéristique
Valeur
PréréglageNon
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température de fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Type de produitCollecteur FHF-B
Vanne de vidangeNon inclus

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.547 Kilogram
Poids Net7.547 Kilogram
Volume3.984 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420081137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm