Collecteur FHF-F, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 5, 6 bar
088U0525
Collecteur 5+5 Débitmètre Danfoss BIV
088U0525
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débitmètre | Oui |
| Description | Collecteur 5+5 Débitmètre Danfoss BIV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur et kits collecteurs |
| Material Description | Manifold 5+5 Danfoss BIV Flowmeter |
| Matériau | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | df1285dd-a574-4b9d-aa16-c3778d48a668 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Manifold 5+5 Danfoss BIV Flowmeter |
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Préréglage | Oui |
| Pression d'essai [bar] | 10 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Raccordement de la vanne | Danfoss RA |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température de départ [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
| Type de produit | Collecteur FHF-F |
| Vanne de vidange | Non inclus |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.934 Kilogram |
| Poids Net | 2.934 Kilogram |
| Volume | 3.086 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |