Danfoss logo
FHF-12 088U0512

Collecteur FHF, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 12, 10 bar

088U0512

Collecteur 12+12 Danfoss BIV

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DébitmètreNon
DescriptionCollecteur 12+12 Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionManifold 12+12 Danfoss BIV
MatériauLaiton
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]12
PréréglageOui
Caractéristique
Valeur
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Raccordement de la vanneDanfoss RA
Substances de la liste candidate REACHNo
Température de départ [°C] [Max.]90 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Type de produitCollecteur FHF
Vanne de vidangeNon inclus

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7782 Gram
Poids Net7304 Gram
Volume5.652 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420080918
Proposition 65No significant risk