Collecteur FH-PRO, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 8, 10 bar
088U0918
FH-PROX Manifold 8+8
088U0918
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débitmètre | Non |
| Description | FH-PROX Manifold 8+8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur et kits collecteurs |
| Material Description | C4C Manifold set 8+8 FH-PROX |
| Matériau | Laiton |
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 8 |
| Préréglage | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'essai [bar] | 16 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Raccordement de la vanne | Danfoss RA |
| Température de départ [°C] [Max.] | 90 °C |
| Type de produit | Collecteur FH-PRO |
| Vanne de vidange | Non inclus |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.223 Kilogram |
| Poids Net | 3.008 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473849 |