Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Collecteur FH-PRO, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 3, 10 bar

088U0913

FH-PROX Manifold 3+3

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DébitmètreNon
DescriptionFH-PROX Manifold 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX
MatériauLaiton
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]3
PréréglageNon
Caractéristique
Valeur
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Raccordement de la vanneDanfoss RA
Température de départ [°C] [Max.]90 °C
Type de produitCollecteur FH-PRO
Vanne de vidangeNon inclus

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.272 Kilogram
Poids Net1.17 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162473801