Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0906

Collecteur FH-PRO, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 6, 10 bar

088U0906

FH-PRO Manifold 6+6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DébitmètreNon
DescriptionFH-PRO Manifold 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 6+6
MatériauLaiton
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]6
PréréglageOui
Caractéristique
Valeur
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Raccordement de la vanneDanfoss RA
Température de départ [°C] [Max.]90 °C
Type de produitCollecteur FH-PRO
Vanne de vidangeNon inclus

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.519 Kilogram
Poids Net2.369 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235313