Collecteur FH-PRO, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 5, 10 bar
088U0905
FH-PRO Manifold 5+5
088U0905
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débitmètre | Non |
| Description | FH-PRO Manifold 5+5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur et kits collecteurs |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 5+5 |
| Matériau | Laiton |
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 5 |
| Préréglage | Oui |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'essai [bar] | 16 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Raccordement de la vanne | Danfoss RA |
| Température de départ [°C] [Max.] | 90 °C |
| Type de produit | Collecteur FH-PRO |
| Vanne de vidange | Non inclus |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.129 Kilogram |
| Poids Net | 1.898 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235290 |