Collecteur FH-PRO, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 7, 10 bar
088U0897
Project Manifold 7+7 without Shutoff
088U0897
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Project Manifold 7+7 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur et kits collecteurs |
| Material Description | C4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B |
| Matériau | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 7 |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Type de produit | Collecteur FH-PRO |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.853 Kilogram |
| Poids Net | 2.673 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473764 |