Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

Collecteur FH-PRO, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 6, 10 bar

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Collecteur FH-PRO

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionProject Manifold 6+6 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
MatériauLaiton
Caractéristique
Valeur
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]6
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Type de produitCollecteur FH-PRO

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.405 Kilogram
Poids Net2.255 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473740