Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0892

Collecteur FH-PRO, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 2, 10 bar

088U0892

Project Manifold 2+2 without Shutoff

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionProject Manifold 2+2 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B
MatériauLaiton
Caractéristique
Valeur
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]2
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.]0.600 bar
Product line34
Type de produitCollecteur FH-PRO

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.901 Kilogram
Poids Net0.839 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466100