Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Collecteur BasicPlus, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 7, 10 bar

088U0617

Collecteur BasicPlus 7+7
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Collecteurs

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DébitmètreNon
DescriptionCollecteur BasicPlus 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur et kits collecteurs
Material DescriptionBasicPlus manifold 7+7
MatériauLaiton
Nº de dossier SCIP89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPBasicPlus manifolds
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]7
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Product line34
Raccordement de la vanneDanfoss RA
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitCollecteur BasicPlus
Vanne de vidangeNon inclus

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.903 Kilogram
Poids Net3.83 Kilogram
Volume2.864 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420117355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm