Collecteur BasicPlus, Laiton, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 3, 10 bar
088U0613
Collecteur BasicPlus 3+3
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Collecteurs
088U0613
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Débitmètre | Non |
| Description | Collecteur BasicPlus 3+3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur et kits collecteurs |
| Material Description | BasicPlus Manifold 3+3 |
| Matériau | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | BasicPlus manifolds |
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 3 |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Raccordement de la vanne | Danfoss RA |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Collecteur BasicPlus |
| Vanne de vidange | Non inclus |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.736 Kilogram |
| Poids Net | 1.657 Kilogram |
| Volume | 1.208 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117317 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |