Danfoss logo
 On-wall version

Monté en saillie, Armoires FH, Acier zingué, 1200 mm

088X0919

On wall cabinet, width 1300 mm

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionOn wall cabinet, width 1300 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsArmoires FH
Hauteur [mm]600 mm
Material DescriptionOn-wall cabinet 1200 x 600 x 130
MatériauAcier zingué
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line34
Profondeur [mm]130 mm
Profondeur [mm]1200.00 mm
Type de produitMonté en saillie

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut13.4 Kilogram
Poids Net12 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume103.334 Liter
EAN/UPC5715162477540