Danfoss logo
In-wall version

Encastré, Armoires FH, Acier zingué, 1060 mm

088X0914

In wall cabinet, width 1060 mm

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionIn wall cabinet, width 1060 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsArmoires FH
Hauteur réglable [mm] [Max.]675 mm
Hauteur réglable [mm] [Min.]585 mm
Material DescriptionIn-wall cabinet 1060 x 600 x 110
MatériauAcier zingué
Caractéristique
Valeur
Plage de mesure de profondeur [mm] [Max.]145 mm
Plage de mesure de profondeur [mm] [Min.]108 mm
Présence de batteriesNon
Product line34
Profondeur [mm]1060.00 mm
Type de produitEncastré

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10800 Gram
Poids Net10500 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume85.473 Liter
EAN/UPC5715162477496