Danfoss logo
In-wall version

Encastré, Armoires FH, Acier zingué, 805 mm

088X0912

In wall cabinet, width 805 mm

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionIn wall cabinet, width 805 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsArmoires FH
Hauteur réglable [mm] [Max.]675 mm
Hauteur réglable [mm] [Min.]585 mm
Material DescriptionIn-wall cabinet 805 x 600 x 110
MatériauAcier zingué
Caractéristique
Valeur
Plage de mesure de profondeur [mm] [Max.]145 mm
Plage de mesure de profondeur [mm] [Min.]108 mm
Présence de batteriesNon
Product line34
Profondeur [mm]805.00 mm
Type de produitEncastré

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.45 Kilogram
Poids Net8.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume65.807 Liter
EAN/UPC5715162477472