Encastré, Armoires FH, Acier zingué, 575 mm
088X0911
In wall cabinet, width 575 mm
088X0911
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | In wall cabinet, width 575 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Armoires FH |
| Hauteur réglable [mm] [Max.] | 675 mm |
| Hauteur réglable [mm] [Min.] | 585 mm |
| Material Description | In-wall cabinet 575 x 600 x 110 |
| Matériau | Acier zingué |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de mesure de profondeur [mm] [Max.] | 145 mm |
| Plage de mesure de profondeur [mm] [Min.] | 108 mm |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 34 |
| Profondeur [mm] | 575.00 mm |
| Type de produit | Encastré |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.34 Kilogram |
| Poids Net | 6.6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 48.384 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477465 |