Danfoss logo
In-wall version

Encastré, Armoires FH, Acier zingué, 445 mm

088X0910

In wall cabinet, width 445 mm

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionIn wall cabinet, width 445 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsArmoires FH
Hauteur réglable [mm] [Max.]675 mm
Hauteur réglable [mm] [Min.]585 mm
Material DescriptionIn-wall cabinet 445 x 600 x 110
MatériauAcier zingué
Caractéristique
Valeur
Plage de mesure de profondeur [mm] [Max.]145 mm
Plage de mesure de profondeur [mm] [Min.]108 mm
Présence de batteriesNon
Product line34
Profondeur [mm]445.00 mm
Type de produitEncastré

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6 Kilogram
Poids Net5.4 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume38.688 Liter
EAN/UPC5715162477458