Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 15, Filetage interne

003Z2231

USV-S DN 15, filetage femelle, vanne de réglage

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionUSV-S DN 15, filetage femelle, vanne de réglage
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeNon
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Limitation du débitOui
Material DescriptionUSV-S DN15, R 1/2", PN16
Caractéristique
Valeur
Matériau du corps de vanneLaiton
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]150 KPa
Pression nominalePN 16
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type de produitUSV-S
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]1.60 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.269 Kilogram
Poids Net0.249 Kilogram
Volume0.458 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104082806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm